Cables

140F0010



DEVIaqua™ 9T (DTIV)

140F0010

Teknisk data



Art nr 140F0010 
Namn DEVIaqua™ 9T 
E-nr 89 771 25 
Effekt per meter 9  W
Kabellängd 40 m 
Effekt 360  W
Angiven Spänning 220 - 240  V
Konstruktion Tvåledare 
Kallkabel 2,3 m, 2 x 1,5 mm² 
Min. installations temp. -5  °C
Max temp. 23  °C
Diameter 7.8  mm
IP klass IPX7 
Ledar isolering XLPE 
Ytterisolering MDPE 
Dragstyrka 120  N
Deformations styrka >600  N
Godkännande Intertek-Semko 
Garanti 20 år 
EAN kod 5703466201633