Thermostats

140F1051



Devireg™ 535

140F1051

Teknisk data



Art nr 140F1051 
Namn Devireg™ 535 
Beskrivning With ELJO frame 
Skala -10 - 30  °C
Resistiv last 230V ~ 15 A / 3450  W
Givartyp NTC; 15kΩ / 25ºC 
Hysteres ±0.4  °C
Omgivningstemperatur -10º - 30  °C
Frostskydd 5°C  °C
Temperaturbegränsning Floor max. 20-50º C, Floor min.10-45°C  °C
Spänning 220 - 240V  V
Induktiv last cos φ = 0.3 Max. 1  A
Indikator LED 
IP Klass IP 31 
2-polig brytare Yes 
Dimension H 85  mm
Dimension B 85  mm
Dimension D 21  mm