Thermostats

140F1055



DEVIreg™ Opti

140F1055

Teknisk data



Art nr 140F1055 
Namn DEVIreg™ Opti 
Beskrivning Integrerad ram 
Resistiv last 13A/2990W @ 230V  W
Givartyp NTC 15 kΩ @ 25°C, 3 m 
Temperaturområde 5°C till 35°C (rum) 5°C till 45°C (golv)  °C
Omgivningstemperatur 0 to 35  °C
Frostskydd 5°C  °C
Temperaturbegränsning Max. 20°C till 35°C (45°C) Min. 10°C till 35°C (45°C)  °C
Spänning 220 V- 240V~ 50/60 Hz  V
Induktiv last 1A (Cos φ = 0,3)  A
IP Klass 21 
Dimension H 85  mm
Dimension B 85  mm
Dimension D 24  mm
Vikt 0,12  kg
Skala 5°C till 35°C   °C
E-nr 85 804 56  
Strömförbrukning i standby < 500  mW
Förvaringstemperatur -20 till 65  °C
Garanti 2  år