Thermostats

140F1070



Devireg™ 330

140F1070

Teknisk data



Art nr 140F1070 
Namn Devireg™ 330 series  
E-nr 85 811 84 
Beskrivning För montage på DIN-skena i apparatskåp 
Skala -10 - 10  °C
Resistiv last 16 A / 3600  W
Givartyp NTC; 15kΩ / 25ºC 
Hysteres ±0.2  °C
Omgivningstemperatur -10º - 50  °C
Spänning 180 - 250V  V
Induktiv last cosφ= 0.3 max 4  A
Indikator LED 
IP Klass IP 20 
Relä 1-pole, change over 
2-polig brytare No 
Dimension H 86  mm
Dimension B 36  mm
Dimension D 52  mm