Thermostats

140F1072



Devireg™ 330

140F1072

Teknisk data



Art nr 140F1072 
Namn Devireg™ 330 series  
E-nr 85 811 85 
Beskrivning För montage på DIN-skena i apparatskåp 
Skala 5 - 45  °C
Resistiv last 16 A / 3600  W
Givartyp NTC; 15kΩ / 25ºC 
Hysteres ±0.2  °C
Omgivningstemperatur -10º - 50  °C
Spänning 180 - 250V   V
Induktiv last cosφ= 0.3 max 4  A
Indikator LED 
IP Klass IP 20 
Relä 1-pole, change over 
2-polig brytare No 
Dimension H 86   mm
Dimension B 36   mm
Dimension D 52  mm