Thermostats

140F1075



Devireg™ 316

140F1075

Teknisk data



Art nr 140F1075 
Namn DEVIreg™ 316 
E-nr 85 811 94 
Beskrivning För montage på DIN-skena i apparatskåp 
Skala -10 - 50  °C
Resistiv last 16 A / 3600  W
Givartyp NTC; 15kΩ / 25ºC 
Hysteres 0.2º - 6  °C
Omgivningstemperatur -10...+45  °C
Temperatursänkning 0º - 8  °C
Spänning 180 - 250V  V
Induktiv last cosφ= 0.3 max 4   A
Indikator LED 
IP Klass IP 20 
Relä 1-pole 
2-polig brytare No 
Dimension H 86   mm
Dimension B 52  mm
Dimension D 53   mm