Thermostats

140F1085



DEVIreg™ 850

140F1085

Teknisk data



Art nr 140F1085 
Namn DEVIreg™ 850  
E-nr 89 792 58 
Beskrivning Reglerenhet med trafo 24V/24W 
Resistiv last 230V ~ 15A   W
Givartyp devibus connected moisture sensor(s) 
Omgivningstemperatur -10ºC - 40  °C
Spänning 180 - 250V   V
Induktiv last 1A (power factor (0.3)  A
Indikator 2x16-character illuminated display 
IP Klass IP 20 
Relä 1-pole 
2-polig brytare No 
Dimension H 105  mm
Dimension B 23,5  mm
Dimension D 53  mm