Other heating products

19002300



DEVIcell™ Dry

19002300

Teknisk data



Art nr 140F1130 
Namn DEVIcell™ Dry 
E-nr 89 790 45 
5 m² 
Alu. Tjocklek 0,8  mm
Ljuddämpning 3  Db
Isolationsvärde 3 W/m2K 
Isolering EPS 12   mm
EAN kod 5703466228074