Other heating products

140F1131



DEVIcell™ Dry

140F1131

Teknisk data



Art nr 140F1131 
Namn DEVIcell™ Dry 
E-nr 89 790 46 
2 m² 
Alu. Tjocklek 0,8  mm
Ljuddämpning 3  Db
Isolationsvärde 3 W/m2K 
Isolering EPS 12   mm
EAN kod 5703466228081