Cables

DEVIflex™ 30T (DTIP)



DEVIflex™ 30T (DTIP)

DEVIflex™ 30T (DTIP)

Teknisk data



Art nr 140F1271 
Namn DEVIflex™ 30T 
E-nr 89 730 00 
Effekt per meter 30  W
Kabellängd 45m 
Effekt 1405  W
Angiven Spänning 230  V
Konstruktion Rund skärmad dubbelledare 
Kallkabel No Cold lead 
Angiven temperatur 65  °C
Min. installations temp. -5  °C
Diameter 6.9  mm
IP klass IPX7 
Ledar isolering PEX 
Ytterisolering 100 % täckning, alumiuniumskärm,0,5 mm2 förtennad jordningsledning av koppar 
Dragstyrka 500  N
Deformations styrka 1500  N
Godkännande SEMKO 
Garanti 20 år 
EAN kod 5703466224076