Mats

140F1666



DEVImat™ Free 100T (DTIF) & 100T (DTIF)

140F1666

Teknisk data



Art nr 140F1666 
Free_sweden 100T  txt
Namn DEVImat™ 100T (DTIF) 
E-nr 89 774 42 
Matt Konstruktion Thermoplastic polymer covered cable with fiber glass netting, self adhesive on the entire surface of the mat 
Effekt per m2 100  W
Mattans Längd 3  m
Mattans Bredd 0.5  m
Effekt W 150  W
Angiven Spänning 230  V
Kabelkonstruktion 2-ledare 
Angiven temperatur 120  °C
Min. installations temp -5  °C
Max temp. 118  °C
Tjocklek 3.5  mm
IP Klass IPX7 
Ledar isolering FEP 
Ytterisolering PVDF 
Dragstyrka 120  N
Deformations styrka 600  N
Godkännande Semko 
Garanti 20 år 
EAN kod 5703466240151 
Ohm värde 529