Mats

DEVIasphalt™ 300T matta



DEVIasphalt™ 300T matta

DEVIasphalt™ 300T matta

Teknisk data



Art nr 83900163 
Namn DEVIasphalt™ 300T (DTIK) 
E-nr 89 792 63 
Matt Konstruktion Thermoplastic polymer covered cable with fiber glass netting, self adhesive on the entire surface of the mat  
Effekt per m2 300  W
Mattans Längd 7,0  m
Mattans Bredd 0,5  m
Mattans yta 3,5  m2
Effekt W 1050  W
Angiven Spänning 400  V
Kabelkonstruktion 2-ledare 
Angiven temperatur 80  °C
Tjocklek 7  mm
IP Klass IPX7 
Ledar isolering Teflon 
Ytterisolering XPLO 
Dragstyrka 120  N
Deformations styrka 2000  N
Godkännande SEMKO  
Garanti 20 år 
EAN kod 5703466192696