Cables

98300670



DEVIhotwatt™

98300670

Teknisk data



Art nr 98300670 
Namn DEVIhotwatt™ 55 (305 m) 
Effekt per meter 9  W
Kabellängd Cut to length 
Angiven Spänning 230  V
Konstruktion Semi-conductive self-limiting 
Min. installations temp. -30   °C
Max temp. 65  °C
Diameter 11,8 x 5,8  mm
IP klass IPX7 
Ledar isolering TPE 
Ytterisolering TPE 
Godkännande VDE 0254 
Garanti 5 years 
ID Green