Cables

Devi-Hotwatt™



DEVIhotwatt™

Devi-Hotwatt™

Teknisk data



Art nr 98300958 
Namn DEVIhotwatt™ 55 
Effekt per meter 9  W
Kabellängd Cable on 100m drums 
Angiven Spänning 230  V
Konstruktion Semi-conductive self-limiting 
Min. installations temp. -30   °C
Max temp. 65  °C
Diameter 11,8 x 5,8  mm
IP klass IPX7 
Ledar isolering TPE 
Ytterisolering TPE 
Godkännande VDE 0254 
Garanti 5 years 
ID Green