Thermostats

Devireg™ 530



Elektronisk termostat för montage i apparatdosa, passande Elko RS och Eljo trend.
Försedd med temperaturvred skala 0-6, brytare till/från och indikeringslampa.
Försedd med givarövervakning vilket gör att termostaten larmar med ett blinkande sken vid trasig givare och slår ifrån värmen.

Förpackningen innehåller 1 st termostat, 1 st golvgivare 3m, 1 st front Elko RS, 1 st front Eljo trend och montageanvisning. Termostaten levereras utan ram.


Devireg™ 530

Teknisk data



Best nrNamnE-nrBeskrivning Skala
(°C)
Resistiv last
(W)
IP Klass

DEVIreg™ 530 series

140F1031 Devireg™ 53085 811 95Termostat0 - 6230V ~ 15 A / 3450IP 31


Dokumentation



5 Funna Dokument: 3 instruktion och 2 katalog


Instruktion
 
DEVIreg 530
DEVIreg530_X005654_VICKH207.pdf (7,0 Mb), Litteraturnummer: VICKH207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 14/08 2012
 
Devireg 530, Funktionsbeskrivning
Funktionsbeskrivning 530.pdf (0,0 Mb), Litteraturnummer: VIFRY107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 05/10 2009
 
Devireg 530, montageanvisning
Devireg 530, 08095838-A-R-SE.pdf (1,0 Mb), Litteraturnummer: VIFRW107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 05/10 2009
 


Katalog
 
DEVI Produktkatalog 2017
DEVI_produktkatalog_FINAL_2017_version5_webb.pdf (6,1 Mb), Litteraturnummer: VKHLD407, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 15/12 2016
 
DEVI Produktkatalog 2018
DEVI_produktkatalog_FINAL_2018_1804_lowres.pdf (6,1 Mb), Litteraturnummer: VKHLD507, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 18/04 2018