Devireg™ 535



Elektronisk termostat för montage i apparatdosa, passande Elko RS
och Eljo trend.
Möjlighet att reglera på enbart golvtemp, rumstemp eller en kombination
av dessa, då golvgivaren fungerar som en temperaturbegränsning.
Försedd med givarövervakning vilket gör att termostaten larmar med ett
blinkande sken vid trasig givare och slår ifrån värmen.
Försedd med inbyggt ur och timer för temperatursänkning.
Förpackningen innehåller 1 st termostat, 1 st golvgivare 3m, 1 st front
Elko RS, 1 st front Eljo trend och montageanvisning.
Termostaten levereras utan ram.


Devireg™ 535

Teknisk data



Best nrNamnE-nrBeskrivning Skala
(°C)
Resistiv last
(W)
IP Klass

DEVIreg™ 535

140F1050 Devireg™ 535  With ELKO frame-10 - 30230V ~ 15 A / 3450IP 31
140F1051 Devireg™ 535 With ELJO frame-10 - 30230V ~ 15 A / 3450IP 31
140F1052 Devireg™ 535 With JUSSI frame-10 - 30230V ~ 15 A / 3450IP 31


Dokumentation





Bruksanvisning
 
Devireg 535 User Manual
DEVIreg535_X012587_VUFRA207.pdf (10,1 Mb), Litteraturnummer: VUFRA207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 14/08 2012
 


Instruktion
 
DEVIireg 535
DEVIreg535_X005580_VICKI407.pdf (7,2 Mb), Litteraturnummer: VICKI407, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 14/08 2012
 
Devireg 535, montageanvisning
Devireg 535, 08095873-A-R-SE.pdf (0,9 Mb), Litteraturnummer: VIFRX107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 05/10 2009
 


Katalog
 
DEVI Produktkatalog 2017
DEVI_produktkatalog_FINAL_2017_version5_webb.pdf (6,1 Mb), Litteraturnummer: VKHLD407, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 15/12 2016
 
DEVI Produktkatalog 2018
DEVI_produktkatalog_FINAL_2018_1804_lowres.pdf (6,1 Mb), Litteraturnummer: VKHLD507, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 18/04 2018