DEVIiceguard™



Självbegränsande metermärkt värmekabel, DEVIiceguard™ 18 - 36 för
förläggning i hängrännor, ränndalar och stuprör.
Värmekabeln förlägges enkel väg i ränna och rör.
För an- avslutning och förgrening används lämplig skarvsats.

I stuprör skall kabeln avlastas med avlastningsbleck E-nr: 89 790 41.


DEVIiceguard™

Teknisk data



Best nrNamnE-nrEffekt per meter
(W)
KabellängdEffekt
(W)
Angiven Spänning
(V)

DEVIiceguard™

98300809 DEVIiceguard™ 18 89 760 1018Lösmeterförsäljning 230


Dokumentation



3 Funna Dokument: 1 broschyr och 2 katalog


Broschyr
 
DEVIflex ersätter DTIP
DEVIflex-ersatter-DTIP_VBHQC107_online.pdf (1,1 Mb), Litteraturnummer: VBHQC107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 23/10 2013
 


Katalog
 
DEVI Produktkatalog 2017
DEVI_produktkatalog_FINAL_2017_version5_webb.pdf (6,1 Mb), Litteraturnummer: VKHLD407, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 15/12 2016
 
DEVI Produktkatalog 2018
DEVI_produktkatalog_FINAL_2018_1804_lowres.pdf (6,1 Mb), Litteraturnummer: VKHLD507, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 18/04 2018