DEVIpipeguard™



Självbegränsande metermärkt värmekabel, DEVIpipeguard™ för frostskydd av rör
och slangar. Kan levereras i två utföranden 10 eller 25 W/m.

Värmekabeln förlägges på rör eller slang.

För an- och avslutning används lämplig skarvsats.


DEVIpipeguard™

Teknisk data



Best nrNamnE-nrEffekt per meter
(W)
KabellängdEffekt
(W)
Angiven Spänning
(V)

DEVIpipeguard™

98300700 DEVIpipeguard™ 1089 760 0110Löpmeterförsäljning 230
98300759 DEVIpipeguard™ 2589 760 0525Löpmeterförsäljning 230
98300869 DEVIpipeguard™ 33 Grå89 780 8433Löpmeterförsäljning 230


Dokumentation



4 Funna Dokument: 1 broschyr, 1 instruktion och 2 katalog


Broschyr
 
DEVIflex ersätter DTIP
DEVIflex-ersatter-DTIP_VBHQC107_online.pdf (1,1 Mb), Litteraturnummer: VBHQC107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 23/10 2013
 


Instruktion
 
Self-limiting heating cables
SLC_08090505_X018821_VIAMO302_hi-res.pdf (4,8 Mb), Litteraturnummer: VIAMO302, Språk: Engelska, Utgivningsdatum: 24/01 2013
 


Katalog
 
DEVI Produktkatalog 2017
DEVI_produktkatalog_FINAL_2017_version5_webb.pdf (6,1 Mb), Litteraturnummer: VKHLD407, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 15/12 2016
 
DEVI Produktkatalog 2018
DEVI_produktkatalog_FINAL_2018_1804_lowres.pdf (6,1 Mb), Litteraturnummer: VKHLD507, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 18/04 2018