DEVIpipeheat™ 10



Självbegränsande metermärkt värmekabel, DEVIpipeheat™ 10 för frostskydd av rör och slangar. Kabeln kan monteras utvändigt eller invändigt med hjälp av tätning (E-nr: 89 790 18).
För an- och avslutning används lämplig skarvsats.

Maximal längd utvändigt på rör 100 m.
Maximal längd invändigt i rör 60 m.


DEVIpipeheat™ 10

Teknisk data



Best nrNamnE-nrEffekt per meter
(W)
KabellängdEffekt
(W)
Angiven Spänning
(V)

DEVIpipeheat™

98300015 DEVIpipeheat™ 1089 780 1010Löpmeter  230


Dokumentation



4 Funna Dokument: 1 broschyr, 1 instruktion och 2 katalog


Broschyr
 
DEVIflex ersätter DTIP
DEVIflex-ersatter-DTIP_VBHQC107_online.pdf (1,1 Mb), Litteraturnummer: VBHQC107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 23/10 2013
 


Instruktion
 
Self-limiting heating cables
SLC_08090505_X018821_VIAMO302_hi-res.pdf (4,8 Mb), Litteraturnummer: VIAMO302, Språk: Engelska, Utgivningsdatum: 24/01 2013
 


Katalog
 
DEVI Produktkatalog 2017
DEVI_produktkatalog_FINAL_2017_version5_webb.pdf (6,1 Mb), Litteraturnummer: VKHLD407, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 15/12 2016
 
DEVI Produktkatalog 2018
DEVI_produktkatalog_FINAL_2018_1804_lowres.pdf (6,1 Mb), Litteraturnummer: VKHLD507, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 18/04 2018