DEVIsnow™ 30T



Miljöanpassad, metermärkt värmekabel, DEVIsnow™ 30T, 230 eller 400 V för snösmältning av markytor t ex trappor, lastkajer, garageuppfarter mm. Kabeln fästes på armeringsnät eller fästband på ett djup av 50-80 mm och gjuts in i betong, eller täcks med sand vid användning under plattor eller asfalt.

DEVIsnow™ 30T

Teknisk data



Best nrNamnE-nrEffekt per meter
(W)
KabellängdEffekt
(W)
Angiven Spänning
(V)

DEVIsnow™ 30T (DTCE)

89846000 DEVIsnow™ 30T (DTCE)89 779 763010 m300230
89846002 DEVIsnow™ 30T (DTCE)89 779 773014 m400 230
89846004 DEVIsnow™ 30T (DTCE)89 779 783020 m630 230
89846006 DEVIsnow™ 30T (DTCE)89 779 793027 m830 230
89846008 DEVIsnow™ 30T (DTCE)89 779 803034 m1020 230
89846010 DEVIsnow™ 30T (DTCE)89 779 813040 m1250 230
89846012 DEVIsnow™ 30T (DTCE)89 779 823045 m1350 230
89846014 DEVIsnow™ 30T (DTCE)89 779 833050 m1440 230
89846016 DEVIsnow™ 30T (DTCE)89 779 843055 m1700 230
89846018 DEVIsnow™ 30T (DTCE)89 779 853063 m1860 230
89846020 DEVIsnow™ 30T (DTCE)89 779 863070 m2060 230
89846022 DEVIsnow™ 30T (DTCE)89 779 873078 m2340 230
89846024 DEVIsnow™ 30T (DTCE)89 779 883085 m2420 230
89846026 DEVIsnow™ 30T (DTCE)89 779 893095 m2930 230
89846028 DEVIsnow™ 30T (DTCE)89 779 9030110 m3290 230
89846030 DEVIsnow™ 30T (DTCE)89 779 9130125 m3680 230
89846032 DEVIsnow™ 30T (DTCE)89 779 9230140 m4110 230
89846050 DEVIsnow™ 30T (DTCE)89 779 933017.5 m520400
89846053 DEVIsnow™ 30T (DTCE)89 779 943035 m1090400
89846056 DEVIsnow™ 30T (DTCE)89 779 953070 m2160400
89846060 DEVIsnow™ 30T (DTCE)89 779 9630110 m3225 400
89846062 DEVIsnow™ 30T (DTCE)89 779 9730145 m4295400
89846063 DEVIsnow™ 30T (DTCE)89 779 9830170 m4955400
89846065 DEVIsnow™ 30T (DTCE)89 779 9930190 m5770 400
89846067 DEVIsnow™ 30T (DTCE)89 780 0030215 m6470400


Dokumentation





Broschyr
 
DEVIflex ersätter DTIP
DEVIflex-ersatter-DTIP_VBHQC107_online.pdf (1,1 Mb), Litteraturnummer: VBHQC107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 23/10 2013
 


Certifikat
 
20 års utökad DEVI-garanti - DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 SE.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VCHQT207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 26/08 2013
 


Instruktion
 
DEVI heating cables
DEVI_Cables_VIIWF34F_08090557.pdf (3,2 Mb), Litteraturnummer: VIIWF34F, Språk: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Utgivningsdatum: 16/01 2019
 
Outdoor Heating Applications
DEVI_Outdoor_Heating_Applications_08090542_VIFSV4ML.pdf (34,4 Mb), Litteraturnummer: VIFSV44F, Språk: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Utgivningsdatum: 31/10 2013
 
Outdoor Heating Applications
Outdoor_VIFSV407_SE.pdf (4,8 Mb), Litteraturnummer: VIFSV407, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 30/09 2015
 


Katalog
 
DEVI Produktkatalog 2017
DEVI_produktkatalog_FINAL_2017_version5_webb.pdf (6,1 Mb), Litteraturnummer: VKHLD407, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 15/12 2016
 
DEVI Produktkatalog 2018
DEVI_produktkatalog_FINAL_2018_1804_lowres.pdf (6,1 Mb), Litteraturnummer: VKHLD507, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 18/04 2018
 


Monteringsanvisning
 
DTCE-30 Montageanvisning, kabel och mattor
08090274 Deviflex DTCE, kabel och mattor .pdf (0,7 Mb), Litteraturnummer: VMFSB107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 01/09 2009