Cables

DEVIkit 100T™ och DEVIkit™ Free 100T



Miljöanpassad, metermärkt kabel för förläggning i golvbruk under tex klinker, plastmatta, trä eller laminatgolv, vid nybyggnation eller renovering. DEVIkit 100T är godkänd för förläggning direkt på brännbart material. Kabeln fästes på primat underlag med smältlim och spacklas sedan enligt bruktillverkarens anvisningar. På brännbart underlag, max 100 W/m2, temperaturbegränsning max +30°C. På underlag av betong, max 150 W/m2, temperaturbegränsning max +35°C.

DEVIkit™ 100T 89 774 70-89 774 82 levereras komplett med termostat DEVIreg™ Touch, givarslang, stos och ändhylsa till givarslangen.

DEVIkit™ Free 100T, 89 774 20-89 774 32, levereras med givarslang, stos och ändhylsa till givarslangen. DEVIkit™ Free 100T kompletteras med önskad ermostat tex DEVIreg 530, 89 811 95.


DEVIkit 100T™ och DEVIkit™ Free 100T

Teknisk data



Best nrTypNamnE-nrEffekt per meter
(W)
KabellängdEffekt
(W)
Angiven Spänning
(V)

DEVIkit™ 100T (DTIR) och DEVIkit™ Free 100T (DTIR)

140F0800 TvåledareDEVIkit™ 100 T (DTIR)89 774 7010010100230
140F0801 TvåledareDEVIkit™ 100 T (DTIR)89 774 7110020200230
140F0802 TvåledareDEVIkit™ 100 T (DTIR)89 774 7210030300230
140F0803 TvåledareDEVIkit™ 100 T (DTIR)89 774 7310040400230
140F0804 TvåledareDEVIkit™ 100 T (DTIR)89 774 7410050500230
140F0805 TvåledareDEVIkit™ 100 T (DTIR)89 774 7510060600230
140F0806 TvåledareDEVIkit™ 100 T (DTIR)89 774 7610070700230
140F0807 TvåledareDEVIkit™ 100 T (DTIR)89 774 7710080800230
140F0808 TvåledareDEVIkit™ 100 T (DTIR)89 774 7810090900230
140F0809 TvåledareDEVIkit™ 100 T (DTIR)89 774 791001001000230
140F0810 TvåledareDEVIkit™ 100 T (DTIR)89 774 801001251250230
140F0811 TvåledareDEVIkit™ 100 T (DTIR)89 774 811001401400230
140F0812 TvåledareDEVIkit™ 100 T (DTIR)89 774 821001701700230
87101100  DEVIkit™ Free 100 T89 774 201010100230
87101102  DEVIkit™ Free 100 T89 774 211020200230
87101104  DEVIkit™ Free 100 T89 774 221030300230
87101106  DEVIkit™ Free 100 T89 774 231040400230
87101108  DEVIkit™ Free 100 T89 774 241050500230
87101110  DEVIkit™ Free 100 T89 774 251060600230
87101112  DEVIkit™ Free 100 T89 774 261070700230
87101114  DEVIkit™ Free 100 T89 774 271080800230
87101116  DEVIkit™ Free 100 T89 774 281090900230
87101118  DEVIkit™ Free 100 T89 774 29101001000230
87101120  DEVIkit™ Free 100 T89 774 30101251250230
87101122  DEVIkit™ Free 100 T89 774 31101401400230
87101124  DEVIkit™ Free 100 T89 774 32101701700230


Dokumentation





Broschyr
 
DEVIflex ersätter DTIP
DEVIflex-ersatter-DTIP_VBHQC107_online.pdf (1,1 Mb), Litteraturnummer: VBHQC107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 23/10 2013
 


Certifikat
 
20 års utökad DEVI-garanti - DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 SE.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VCHQT207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 26/08 2013
 


Instruktion
 
DEVI heating cables
DEVI_Cables_VIIWF34F_08090557.pdf (3,2 Mb), Litteraturnummer: VIIWF34F, Språk: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Utgivningsdatum: 16/01 2019
 
Indoor Heating Applications
DEVI_Indoor_08090541_VIFTH4ML.pdf (22,8 Mb), Litteraturnummer: VIFTH54F, Språk: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Utgivningsdatum: 02/09 2013
 
Montageanvisning Devikit DTIR-10
DTIR 08090337-A-F-SE.pdf (1,2 Mb), Litteraturnummer: VIFSJ107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 15/09 2009
 
Värmetillämpningar för inomhusuppvärmningoch rörspårning
Indoor_VIFTH407_SE.pdf (4,8 Mb), Litteraturnummer: VIFTH507, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 23/09 2013
 


Katalog
 
DEVI Produktkatalog 2017
DEVI_produktkatalog_FINAL_2017_version5_webb.pdf (6,1 Mb), Litteraturnummer: VKHLD407, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 15/12 2016
 
DEVI Produktkatalog 2018
DEVI_produktkatalog_FINAL_2018_1804_lowres.pdf (6,1 Mb), Litteraturnummer: VKHLD507, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 18/04 2018