DEVIaqua™ 9T (DTIV)



Miljöanpassad, värmekabel för frostskydd av rör och slangar.
Kabeln monteras invändigt i rör eller slang. Effekten 9 W/m klarar av att
frostskydda rör max 40 mm med 40 mm isolering ner till -35°C.
Komplett med tätning passande 1" och 3/4" T-rör.

Förpackningen innehåller 1 st värmekabel med 2,5 m kallkabel,
montageanvisning och 1 st skylt.


DEVIaqua™ 9T (DTIV)

Teknisk data



Best nrNamnE-nrEffekt per meter
(W)
KabellängdEffekt
(W)
Angiven Spänning
(V)

DEVIaqua™ 9T

140F0000 DEVIaqua™ 9T89 771 0393 m27220 - 240
140F0001 DEVIaqua™ 9T89 771 0595 m45220 - 240
140F0002 DEVIaqua™ 9T89 771 0797 m63220 - 240
140F0003 DEVIaqua™ 9T89 771 10910 m90220 - 240
140F0004 DEVIaqua™ 9T89 771 12912 m108220 - 240
140F0005 DEVIaqua™ 9T89 771 13915 m135220 - 240
140F0006 DEVIaqua™ 9T89 771 15920 m180220 - 240
140F0007 DEVIaqua™ 9T89 771 18925 m225220 - 240
140F0008 DEVIaqua™ 9T89 771 20 930 m270220 - 240
140F0009 DEVIaqua™ 9T89 771 23935 m315220 - 240
140F0010 DEVIaqua™ 9T89 771 25940 m360220 - 240
140F0011 DEVIaqua™ 9T89 771 30950 m450220 - 240
140F0012 DEVIaqua™ 9T89 771 35960 m540220 - 240
140F0013 DEVIaqua™ 9T89 771 37970 m630220 - 240
140F0014 DEVIaqua™ 9T89 771 39980 m720220 - 240
140F0015 DEVIaqua™ 9T89 771 41990 m810220 - 240
140F0016 DEVIaqua™ 9T89 771 439100 m900220 - 240
140F0017 DEVIaqua™ 9T89 771 459110 m990220 - 240
140F0018 DEVIaqua™ 9T89 771 469120 m 1080220 - 240
140F0019 DEVIaqua™ 9T89 771 479130 m1170220 - 240
140F0020 DEVIaqua™ 9T89 771 489140 m1260220 - 240
140F0021 DEVIaqua™ 9T89 771 499150 m1350220 - 240


Dokumentation





Broschyr
 
DEVIflex ersätter DTIP
DEVIflex-ersatter-DTIP_VBHQC107_online.pdf (1,1 Mb), Litteraturnummer: VBHQC107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 23/10 2013
 


Certifikat
 
20 års utökad DEVI-garanti - DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 SE.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VCHQT207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 26/08 2013
 


Instruktion
 
DEVI heating cables
DEVI_Cables_VIIWF34F_08090557.pdf (3,2 Mb), Litteraturnummer: VIIWF34F, Språk: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Utgivningsdatum: 16/01 2019
 
Indoor Heating Applications
DEVI_Indoor_08090541_VIFTH4ML.pdf (22,8 Mb), Litteraturnummer: VIFTH54F, Språk: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Utgivningsdatum: 02/09 2013
 
Värmetillämpningar för inomhusuppvärmningoch rörspårning
Indoor_VIFTH407_SE.pdf (4,8 Mb), Litteraturnummer: VIFTH507, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 23/09 2013
 


Katalog
 
DEVI Produktkatalog 2017
DEVI_produktkatalog_FINAL_2017_version5_webb.pdf (6,1 Mb), Litteraturnummer: VKHLD407, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 15/12 2016
 
DEVI Produktkatalog 2018
DEVI_produktkatalog_FINAL_2018_1804_lowres.pdf (6,1 Mb), Litteraturnummer: VKHLD507, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 18/04 2018