Mats

DEVImat™ Free 100T (DTIF) & 100T (DTIF)



DEVImat™ DTIF Free 100T (utan termostat):

Golvvärme, förläggning i golvbruk, bygghöjd 3 mm
Miljöanpassad, självhäftande värmekabelmatta, DEVImat™ DTIF 100T för förläggning i golvbruk som under klinker, plastmatta, trä eller laminatgolv, vid nybyggnation eller renovering.
DEVImat™ 100 är godkänd för förläggning direkt på brännbart material. Temperaturbegränsad till max +35 °C via termostaten.


DEVImat™ Free 100T (DTIF) & 100T (DTIF)

Teknisk data



Best nrFree_sweden
(txt)
NamnE-nrEffekt per m2
(W)
Mattans Längd
(m)
Effekt W
(W)
Angiven Spänning
(V)
KabelkonstruktionOhm värde

DEVImat™ Free 100T (DTIF) & 100T (DTIF)

140F0401 Free 100TDEVImat™ Free 100T (DTIF)89 780 4410021002302-ledare529
140F0402 Free 100TDEVImat™ Free 100T (DTIF)89 780 4510031502302-ledare352
140F0403 Free 100TDEVImat™ Free 100T (DTIF)89 780 4610042002302-ledare264
140F0404 Free 100TDEVImat™ Free 100T (DTIF)89 780 4710052502302-ledare211
140F0405 Free 100TDEVImat™ Free 100T (DTIF)89 780 4810063002302-ledare176
140F0406 Free 100TDEVImat™ Free 100T (DTIF)89 780 4910073502302-ledare151
140F0407 Free 100TDEVImat™ Free 100T (DTIF)89 780 5010084002302-ledare132
140F0408 Free 100TDEVImat™ Free 100T (DTIF)89 780 51100105002302-ledare105
140F0409 Free 100TDEVImat™ Free 100T (DTIF)89 780 52100126002302-ledare88,1
140F0410 Free 100TDEVImat™ Free 100T (DTIF)89 780 53100147002302-ledare75,5
140F0411 Free 100TDEVImat™ Free 100T (DTIF)89 780 54100168002302-ledare66,1
140F0412 Free 100TDEVImat™ Free 100T (DTIF)89 780 55100189002302-ledare58,7
140F0413 Free 100TDEVImat™ Free 100T (DTIF)89 780 561002010002302-ledare52,9
140F0414 Free 100TDEVImat™ Free 100T (DTIF)89 780 571002412002302-ledare44
140F1665 100TDEVImat™ 100T (DTIF)89 774 4110021002302-ledare1058
140F1666 100TDEVImat™ 100T (DTIF)89 774 4210031502302-ledare529
140F1667 100TDEVImat™ 100T (DTIF)89 774 4310042002302-ledare352
140F1668 100TDEVImat™ 100T (DTIF)89 774 4410052502302-ledare264
140F1669 100TDEVImat™ 100T (DTIF)89 774 4510063002302-ledare211
140F1670 100TDEVImat™ 100T (DTIF)89 774 4610073502302-ledare176
140F1671 100TDEVImat™ 100T (DTIF)89 774 4710084002302-ledare151
140F1672 100TDEVImat™ 100T (DTIF)89 774 48100105002302-ledare132
140F1673 100TDEVImat™ 100T (DTIF)89 774 49100126002302-ledare105
140F1674 100TDEVImat™ 100T (DTIF)89 774 50100147002302-ledare88,1
140F1675 100TDEVImat™ 100T (DTIF)89 774 51100168002302-ledare75,5
140F1676 100TDEVImat™ 100T (DTIF)89 774 52100189002302-ledare66,1
140F1677 100TDEVImat™ 100T (DTIF)89 774 531002010002302-ledare58,7
140F1678 100TDEVImat™ 100T (DTIF)89 774 541002412002302-ledare52,9


Dokumentation





Instruktion
 
DEVI heating mats (thin mats)
DEVI_Thin_mats_VIJUA34F_08090558.pdf (2,7 Mb), Litteraturnummer: VIJUA34F, Språk: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Utgivningsdatum: 16/01 2019
 
Indoor Heating Applications
DEVI_Indoor_08090541_VIFTH4ML.pdf (22,8 Mb), Litteraturnummer: VIFTH54F, Språk: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Utgivningsdatum: 02/09 2013
 
Värmetillämpningar för inomhusuppvärmningoch rörspårning
Indoor_VIFTH407_SE.pdf (4,8 Mb), Litteraturnummer: VIFTH507, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 23/09 2013
 


Katalog
 
DEVI Produktkatalog 2017
DEVI_produktkatalog_FINAL_2017_version5_webb.pdf (6,1 Mb), Litteraturnummer: VKHLD407, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 15/12 2016
 
DEVI Produktkatalog 2018
DEVI_produktkatalog_FINAL_2018_1804_lowres.pdf (6,1 Mb), Litteraturnummer: VKHLD507, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 18/04 2018
 


Monteringsanvisning
 
Devimat 100 - 150 Montageanvisning
Installationsbeskriving devimat.pdf (1,0 Mb), Litteraturnummer: VMFTA107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 07/04 2010