Mats

DEVIcomfort 150T (DTIR)



Golvvärme, förläggning i golvbruk, bygghöjd 4 mm.

DEVIcomfort™ 150T (DTIR) är en självhäftande värmekabelmatta, för förläggning i golvbruk som under klinker, plastmatta, trä eller laminatgolv, för nybyggnation eller renovering. Mattan ska appliceras på primat underlag och spacklas sedan enligt bruktillverkarens anvisningar.

Temperaturbegränsad till max +35 °C via den inkluderande termostaten DEVIreg™ 530.


DEVIcomfort 150T (DTIR)

Teknisk data



Best nrNamnE-nrEffekt per m2
(W)
Mattans Längd
(m)
Effekt W
(W)
Angiven Spänning
(V)
KabelkonstruktionOhm värde

DEVIcomfort™ 150T (DTIR)

140F1744 DEVIcomfort™ 150T (DTIR)89 770 0115032062202-ledare235
140F1745 DEVIcomfort™ 150T (DTIR)89 770 0315053432202-ledare141
83030562 DEVIcomfort™ 150T (DTIR)89 770 0015021372202-ledare352
83030566 DEVIcomfort™ 150T (DTIR)89 770 0215042742202-ledare176
83030570 DEVIcomfort™ 150T (DTIR)89 770 0415064122202-ledare117
83030572 DEVIcomfort™ 150T (DTIR)89 770 0515074802202-ledare100
83030574 DEVIcomfort™ 150T (DTIR)89 770 0615085492202-ledare88,1
83030576 DEVIcomfort™ 150T (DTIR)89 770 07150106862202-ledare70,5
83030578 DEVIcomfort™ 150T (DTIR)89 770 08150128232202-ledare57,7


Dokumentation



5 Funna Dokument: 3 instruktion och 2 katalog


Instruktion
 
DEVI heating mats (thin mats)
DEVI_Thin_mats_VIJUA34F_08090558.pdf (2,7 Mb), Litteraturnummer: VIJUA34F, Språk: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Utgivningsdatum: 16/01 2019
 
Indoor Heating Applications
DEVI_Indoor_08090541_VIFTH4ML.pdf (22,8 Mb), Litteraturnummer: VIFTH54F, Språk: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Utgivningsdatum: 02/09 2013
 
Värmetillämpningar för inomhusuppvärmningoch rörspårning
Indoor_VIFTH407_SE.pdf (4,8 Mb), Litteraturnummer: VIFTH507, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 23/09 2013
 


Katalog
 
DEVI Produktkatalog 2017
DEVI_produktkatalog_FINAL_2017_version5_webb.pdf (6,1 Mb), Litteraturnummer: VKHLD407, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 15/12 2016
 
DEVI Produktkatalog 2018
DEVI_produktkatalog_FINAL_2018_1804_lowres.pdf (6,1 Mb), Litteraturnummer: VKHLD507, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 18/04 2018