Devilink™ Trådlös värmestyrning



DEVIlink-systemet består av en centralt placerad huvudenhet DEVIlink CC med pekskärm i färg, denna kommunicerar trådlöst med golvtermostat DEVIlink FT och rumsgivare DEVIlink RS.
DEVIlink CC levereras i två versioner, en med möjligheter för upp till 50 enheter eller en för max 5 rum.
Vid installation används en DEVIlink BSU ( batteripack ) för adressering av de olika rumsenheterna.

>Klicka här för att se en DEVIlink™ Flash demo


Devilink™ Trådlös värmestyrning

Teknisk data



Best nrNamnE-nrBeskrivning Skala
(°C)
Resistiv last
(W)
IP KlassGaranti
(år)

DEVIlink™

140F1135 DEVIlink™ CC WIFI85 812 35Centralenhet PSU (Central Controller) 16A21 
140F1136 DEVIlink™ RS85 812 39Rumsgivare (Room Sensor)  21 
140F1137 DEVIlink™ FT - ELKO85 812 40Golvtermostat (Floor Thermostat) 15A/3450W@230V~31 
140F1138 DEVIlink™ RU85 812 05Repeater/förstärkare  21 


Dokumentation





Instruktion
 
Devilink FT Installationsguide
DEVIlinkFT_VICKB507_08095975.pdf (0,8 Mb), Litteraturnummer: VICKB507, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 05/10 2017
 
Devilink RS
DEVIlink_RS_VICKC407_08095974.pdf (0,7 Mb), Litteraturnummer: VICKC407, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 09/10 2017
 
DEVIlink RU
DEVIlinkRU_VIJWB207_08096222_SE.pdf (0,3 Mb), Litteraturnummer: VIJWB207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 09/10 2017
 
DEVIlink™ CC
DEVIlinkCC_VICKA507_08095973.pdf (4,8 Mb), Litteraturnummer: VICKA507, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 11/10 2017
 
Montageanvisning Devilink FT
Montageanvisning Devilink FT.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VIGDE207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 26/10 2009
 
Montageanvisning Devilink HR
Montageanvisning Devilink HR.pdf (0,3 Mb), Litteraturnummer: VIGDE407, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 26/10 2009
 
Montageanvisning Devilink PR
Montageanvisning Devilink PR.pdf (0,2 Mb), Litteraturnummer: VIGDE607, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 26/10 2009
 
Montageanvisning Devilink RS
Montageanvisning Devilink RS.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VIGDE307, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 26/10 2009
 


Katalog
 
DEVI Produktkatalog 2017
DEVI_produktkatalog_FINAL_2017_version5_webb.pdf (6,1 Mb), Litteraturnummer: VKHLD407, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 15/12 2016
 
DEVI Produktkatalog 2018
DEVI_produktkatalog_FINAL_2018_1804_lowres.pdf (6,1 Mb), Litteraturnummer: VKHLD507, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 18/04 2018
 


Software downloads
 
Devilink™ CC version Mk. l Software - dlcc-2.1.35.zip
dlcc-2.1.35.zip (13,8 Mb), Litteraturnummer: VSGDB102, Språk: Engelska, Utgivningsdatum: 18/03 2012
 
Devilink™ CC version Mk. l Software - dlcc-2.7.42.zip
dlcc-2.7.42.zip (8,8 Mb), Litteraturnummer: VSCKA802, Språk: Engelska, Utgivningsdatum: 19/02 2014
 
DEVIlink™ CC version Mk. lll Software - Danfoss Link 3.2.4.tar
Danfoss Link 3.2.4.tar (46,5 Mb), Litteraturnummer: VSIIA102, Språk: Engelska, Utgivningsdatum: 23/05 2014
 
programuppdatering Devilink CC, version 1.2.107
cc-1.2.107.zip (8,1 Mb), Litteraturnummer: VSGDA107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 26/10 2009