Devireg™ 316



Elektronisk termostat för montage på dinskena.
Försedd med temperaturvred graderad i grader och indikeringslampa,
vred för ställbar temperatursänkning 0 - 8°C, vred för inställning av
mintemperatur vid styrning av snösmältningsanläggningar och vred för
ställbar hysteres.
Temperaursänkning styrs via externt ur eller annan slutande funktion.
Komplettera med lämplig givare.

Förpackningen innehåller 1 st termostat, 1 st montageanvisning.


Devireg™ 316

Teknisk data



Best nrNamnE-nrBeskrivning Skala
(°C)
Resistiv last
(W)
IP Klass

DEVIreg™ 316

140F1075 DEVIreg™ 31685 811 94För montage på DIN-skena i apparatskåp-10 - 5016 A / 3600IP 20


Dokumentation



5 Funna Dokument: 3 instruktion och 2 katalog


Instruktion
 
Devireg 316, Funktionsbeskrivning
Funktionsbeskrivning devireg 316.pdf (0,0 Mb), Litteraturnummer: VIFRZ207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 05/10 2009
 
Devireg 316, Montageanvisning
Devireg 316 08097239-A-R-SE.pdf (0,2 Mb), Litteraturnummer: VIFRZ107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 05/10 2009
 
DEVIreg™ 316
DEVIreg316_X005344_VICKF407.pdf (1,6 Mb), Litteraturnummer: VICKF407, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 07/04 2014
 


Katalog
 
DEVI Produktkatalog 2017
DEVI_produktkatalog_FINAL_2017_version5_webb.pdf (6,1 Mb), Litteraturnummer: VKHLD407, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 15/12 2016
 
DEVI Produktkatalog 2018
DEVI_produktkatalog_FINAL_2018_1804_lowres.pdf (6,1 Mb), Litteraturnummer: VKHLD507, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 18/04 2018