Devireg™ 330



Elektronisk termostat för montage på DIN-skena.
Försedd med temperaturvred graderad i grader och indikeringslampa.
Termostaten finns i 3 olika temperaturområden.
Devireg +5 – +45°C och +15 – +30°C är förberedd för temperaursänkning -5°C via externt ur eller annan slutande funktion.

Förpackningen innehåller 1 st termostat, 1 st givare 3m och montageanvisning.


Devireg™ 330

Teknisk data



Best nrNamnE-nrBeskrivning Skala
(°C)
Resistiv last
(W)
IP KlassGaranti
(år)

DEVIreg™ 330 series

140F1070 Devireg™ 330 series 85 811 84För montage på DIN-skena i apparatskåp-10 - 1016 A / 3600IP 20 
140F1072 Devireg™ 330 series 85 811 85För montage på DIN-skena i apparatskåp5 - 4516 A / 3600IP 20 
140F1073 Devireg™ 330 Incl. 3m sensor cable85 811 88För montage på DIN-skena i apparatskåp60 - 16016 A / 3600IP 20 


Dokumentation



5 Funna Dokument: 3 instruktion och 2 katalog


Instruktion
 
DEVIreg 330 (+5 to +45°C)
DEVIreg330_5_45_X005712_08091307_VIGDQ207.pdf (1,5 Mb), Litteraturnummer: VIGDQ207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 31/05 2013
 
DEVIreg 330 (+60 to +160°C)
DEVIreg330_60_160_X005732_08091336_VIGDR207.pdf (1,5 Mb), Litteraturnummer: VIGDR207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 07/06 2013
 
DEVIreg 330 (-10 +10)
DEVIreg330-10_10_X005688_08095480_VICKG307.pdf (1,5 Mb), Litteraturnummer: VICKG307, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 06/06 2013
 


Katalog
 
DEVI Produktkatalog 2017
DEVI_produktkatalog_FINAL_2017_version5_webb.pdf (6,1 Mb), Litteraturnummer: VKHLD407, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 15/12 2016
 
DEVI Produktkatalog 2018
DEVI_produktkatalog_FINAL_2018_1804_lowres.pdf (6,1 Mb), Litteraturnummer: VKHLD507, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 18/04 2018