Devireg™ 610



Elektronisk termostat för reglering av främst frostskydd.
DEVIreg™ 610 är en elektronisk termostat för utanpåliggande montage IP 44. Kan också användas som alternativ för reglering av golvvärme och snösmältning m.m.

Försedd med temperaturvred graderad i grader °C, brytare till/från och indikeringslampa.


Devireg™ 610

Teknisk data



Best nrNamnE-nrBeskrivning Skala
(°C)
Resistiv last
(W)
IP KlassGaranti
(år)

DEVIreg™ 610

140F1080 Devireg™ 610 85 811 96Termostat-10 - +5010 A / 2300IP 44 


Dokumentation



3 Funna Dokument: 1 instruktion och 2 katalog


Instruktion
 
DEVIreg 610
DEVIreg610_X005562_VICKK307.pdf (7,1 Mb), Litteraturnummer: VICKK307, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 03/08 2012
 


Katalog
 
DEVI Produktkatalog 2017
DEVI_produktkatalog_FINAL_2017_version5_webb.pdf (6,1 Mb), Litteraturnummer: VKHLD407, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 15/12 2016
 
DEVI Produktkatalog 2018
DEVI_produktkatalog_FINAL_2018_1804_lowres.pdf (6,1 Mb), Litteraturnummer: VKHLD507, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 18/04 2018