Thermostats

DEVIreg™ 850



Elektronisk reglerenhet med digital display för energieffektiv reglering av snösmältningsanläggningar.
DEVIregTM 850 är en energismart och prisvärd elektronisk reglerenhet för snösmältningsanläggningar i mark eller hängrännor och stuprör.

Användarvänlig display med inbyggd programmeringshjälp för enkel inställning. Displayen visar inställningar och aktuell temperatur och fuktvärden.

Normalt arbetar DEVIregTM med en givare (kombinerad fukt och temp).

På större anläggningar kan upp till fyra st givare anslutas. Där kan även två zoner skapas. Vid installation av mer än två givare krävs en extra transformator (E-nr: 89 792 61).

För DIN-montage i apparatskåp (kompletteras med lämplig givare).


DEVIreg™ 850

Teknisk data



Best nrNamnE-nrBeskrivning Skala
(°C)
Resistiv last
(W)
IP KlassGaranti
(år)

DEVIreg™ 850

140F1085 DEVIreg™ 850 89 792 58Reglerenhet med trafo 24V/24W 230V ~ 15A IP 20 


Dokumentation



4 Funna Dokument: 2 instruktion och 2 katalog


Instruktion
 
DEVIreg 850
Devireg-850-Controller_VICKM407_08095404.pdf (1,5 Mb), Litteraturnummer: VICKM407, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 16/01 2013
 
Montageanvisning Devireg 850, givare
08095375 Devireg 850 sensor SE.pdf (0,8 Mb), Litteraturnummer: VIFRQ107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 08/09 2009
 


Katalog
 
DEVI Produktkatalog 2017
DEVI_produktkatalog_FINAL_2017_version5_webb.pdf (6,1 Mb), Litteraturnummer: VKHLD407, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 15/12 2016
 
DEVI Produktkatalog 2018
DEVI_produktkatalog_FINAL_2018_1804_lowres.pdf (6,1 Mb), Litteraturnummer: VKHLD507, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 18/04 2018