Mats

DEVIsnow™ 300T (DTCE)



Miljöanpassad värmekabelmatta för snösmältning
av markytor t ex trappor, lastkajer, garageuppfarter mm.
Mattan fästes på armeringsnät eller fästband på ett djup av 50-80 mm och
gjuts in i betong, eller täcks med sand vid användning under plattor eller asfalt.

Förpackningen innehåller 1 st värmematta med 10 m kallkabel, montageanvisning och 1 st skylt.


DEVIsnow™ 300T (DTCE)

Teknisk data



Best nrNamnE-nrEffekt per m2
(W)
Mattans Längd
(m)
Mattans Bredd
(m)
Effekt W
(W)
Angiven Spänning
(V)
KabelkonstruktionOhm värde

DEVIsnow™ 300T (DTCE)

83902020 DEVIsnow™ 300T (DTCE) 89 779 593003.40.55204002-ledare 
83902023 DEVIsnow™ 300T (DTCE) 89 779 603007.00.510504002-ledare 
83902026 DEVIsnow™ 300T (DTCE) 89 779 6130011.80.517604002-ledare 
83902029 DEVIsnow™ 300T (DTCE) 89 779 6230015.80.522854002-ledare 
83902030 DEVIsnow™ 300T (DTCE) 89 779 633003.20.757004002-ledare 
83902031 DEVIsnow™ 300T (DTCE) 89 779 643004.80.7510504002-ledare 
83902032 DEVIsnow™ 300T (DTCE) 89 779 653008.00.7517504002-ledare 
83902033 DEVIsnow™ 300T (DTCE) 89 779 6630011.00.7526304002-ledare 
83902034 DEVIsnow™ 300T (DTCE) 89 779 6730013.00.7528904002-ledare 
83902035 DEVIsnow™ 300T (DTCE) 89 779 6830016.00.7536254002-ledare 
83902036 DEVIsnow™ 300T (DTCE) 89 779 6930019.40.7542704002-ledare 
83902037 DEVIsnow™ 300T (DTCE) 89 779 7030025.40.7557504002-ledare 
83902038 DEVIsnow™ 300T (DTCE) 89 779 7130028.20.7563004002-ledare 
83902039 DEVIsnow™ 300T (DTCE) 89 779 723006.01.0017704002-ledare 
83902040 DEVIsnow™ 300T (DTCE) 89 779 7330012.01.0036754002-ledare 
83902041 DEVIsnow™ 300T (DTCE) 89 779 7430014.81.0042504002-ledare 
83902042 DEVIsnow™ 300T (DTCE) 89 779 7530019.01.0058404002-ledare 


Dokumentation



5 Funna Dokument: 3 instruktion och 2 katalog


Instruktion
 
DEVI heating mats (thin mats)
DEVI_Thin_mats_VIJUA34F_08090558.pdf (2,7 Mb), Litteraturnummer: VIJUA34F, Språk: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Utgivningsdatum: 16/01 2019
 
Outdoor Heating Applications
DEVI_Outdoor_Heating_Applications_08090542_VIFSV4ML.pdf (34,4 Mb), Litteraturnummer: VIFSV44F, Språk: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Utgivningsdatum: 31/10 2013
 
Outdoor Heating Applications
Outdoor_VIFSV407_SE.pdf (4,8 Mb), Litteraturnummer: VIFSV407, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 30/09 2015
 


Katalog
 
DEVI Produktkatalog 2017
DEVI_produktkatalog_FINAL_2017_version5_webb.pdf (6,1 Mb), Litteraturnummer: VKHLD407, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 15/12 2016
 
DEVI Produktkatalog 2018
DEVI_produktkatalog_FINAL_2018_1804_lowres.pdf (6,1 Mb), Litteraturnummer: VKHLD507, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 18/04 2018