DEVIpipeheat™ 10 med stickpropp



Självbegränsande värmekabel med sladd och stickpropp för tillfälligt
frostskydd av rör och slangar.
Kabeln kan monteras utvändigt eller invändigt med hjälp av tätning
E 89 790 18. Värmekabeln klarar av att frostskydda rör med max 50 mm
diameter ner till -25°C med 30 mm isolering.

Förpackningen innehåller 1 st värmekabel med 1,5 m kallkabel,
montageanvisning och 1 st skylt.


DEVIpipeheat™ 10 med stickpropp

Teknisk data



Best nrNamnE-nrEffekt per meter
(W)
KabellängdEffekt
(W)
Angiven Spänning
(V)

DEVIpipeheat™ 10 w/plug

98300020 DEVIpipeheat™ 10 med stickpropp89 780 22102 m20230
98300021 DEVIpipeheat™ 10 med stickpropp89 780 24104 m40230
98300022 DEVIpipeheat™ 10 med stickpropp89 780 26106 m60230
98300023 DEVIpipeheat™ 10 med stickpropp89 780 28108 m80230
98300024 DEVIpipeheat™ 10 med stickpropp89 780 301010 m100230
98300025 DEVIpipeheat™ 10 med stickpropp89 780 321012 m120230
98300026 DEVIpipeheat™ 10 med stickpropp89 780 341014 m140230
98300027 DEVIpipeheat™ 10 med stickpropp89 780 361016 m160230
98300028 DEVIpipeheat™ 10 med stickpropp89 780 381019 m190230
98300029 DEVIpipeheat™ 10 med stickpropp89 780 401022 m220230
98300030 DEVIpipeheat™ 10 med stickpropp89 780 421025 m250230


Dokumentation



3 Funna Dokument: 1 broschyr och 2 katalog


Broschyr
 
DEVIflex ersätter DTIP
DEVIflex-ersatter-DTIP_VBHQC107_online.pdf (1,1 Mb), Litteraturnummer: VBHQC107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 23/10 2013
 


Katalog
 
DEVI Produktkatalog 2017
DEVI_produktkatalog_FINAL_2017_version5_webb.pdf (6,1 Mb), Litteraturnummer: VKHLD407, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 15/12 2016
 
DEVI Produktkatalog 2018
DEVI_produktkatalog_FINAL_2018_1804_lowres.pdf (6,1 Mb), Litteraturnummer: VKHLD507, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 18/04 2018