DEVIcell™ Dry



DEVIcell™ Dry är avsedd för förläggning av serieresistiv värmekabel, DEVIflex™ 6T eller 10T då en lite lägre installerad effekt önskas.

Används under trä, parkett eller laminatgolv.

Spårets mönster med inbyggda svängar gör det möjligt att variera förläggningsmönstret utan extra vändbitar mm.

För effektiv värmespridning skall kabeln täckas med aluminiumtejp E-nr: 89 790 25.

Komplettera anläggningen med monteringssats E-nr: 89 790 42, innehållande givarslang, givarhus och aluminiumfolie till skarv och ändavslut.

Systemet regleras med fördel av termostaterna: DEVIreg™ Smart (E-nr: 85 812 56-58), DEVIreg™ Touch (E-nr: 85 812 49-51) eller DEVIreg™ 530 (E-nr: 85 811 95)


DEVIcell™ Dry

Teknisk data



Best nrNamnE-nr

Devicell™

140F1130 DEVIcell™ Dry89 790 455 m²
140F1131 DEVIcell™ Dry89 790 462 m²


Dokumentation



3 Funna Dokument: 1 instruktion och 2 katalog


Instruktion
 
Montageanvisning Devicell Dry, svensk del
Montageanvisning Devicell dry, Svensk del.pdf (0,6 Mb), Litteraturnummer: VIFSI107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 15/09 2009
 


Katalog
 
DEVI Produktkatalog 2017
DEVI_produktkatalog_FINAL_2017_version5_webb.pdf (6,1 Mb), Litteraturnummer: VKHLD407, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 15/12 2016
 
DEVI Produktkatalog 2018
DEVI_produktkatalog_FINAL_2018_1804_lowres.pdf (6,1 Mb), Litteraturnummer: VKHLD507, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 18/04 2018