Other heating products

Mirror heating



Spegelvärmare som effektivt tar bort imma på speglar.

DEVIfoil™ är en självhäftande värmefolie som säkerställer att spegelytan värms upp snabbt och motverkar imma på speglar.

- Självhäftande baksida för snabb och enkel installation.
- Installeras via belysningsbrytaren vilket ger lågenergiförbrukning
då endast användning sker när ljuset slås på.
- Energiförbrukningen motsvarar en 60 W glödlampa.


Mirror heating

Teknisk data



Best nrNamnE-nrGaranti

DEVIfoil™ Mirror

62000000 Devifoil™89 780 01 2 år
62000001 Devifoil™89 780 02 2 år
62000002 Devifoil™ 89 780 03 2 år


Dokumentation



2 Funna Dokument: 2 katalog


Katalog
 
DEVI Produktkatalog 2017
DEVI_produktkatalog_FINAL_2017_version5_webb.pdf (6,1 Mb), Litteraturnummer: VKHLD407, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 15/12 2016
 
DEVI Produktkatalog 2018
DEVI_produktkatalog_FINAL_2018_1804_lowres.pdf (6,1 Mb), Litteraturnummer: VKHLD507, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 18/04 2018