Floor Heating Elements

DEVIdry™



DEVIdry™ är en golvvärmematta avsedd att ligga under så kallat flytande golv, laminat, parkett eller liknande.

DEVIdry™ har ett patenterat plug and click system där du sammanfogar de olika mattdelarna på ett mycket enkelt sätt.

Systemet finns i två effekter. 55 W/m2 för komfortvärme där underlaget är av trä eller laminat. 100 W/m2 för full värme där underlaget är av betong. Systemet kan anslutas med ett termostatkit med stickproppanslutning
eller med ett termostatkit bestående av vår beprövade DEVIreg™ 535 för fast installation.

Systemet har också den stora fördelen att den via sin uppbyggnad reflekterar värmen uppåt och isolerar från kyla underifrån. Golvet blir också mycket snabb varmt tack vare den tunna konstruktionen. Systemet lämpar sig därför mycket väl för tidsstyrning via 535 termostaten.


DEVIdry™

Teknisk data



Best nrNamnE-nrEffekt per m²Längd
(m)
BreddGarantiTjocklekLjuddämpningAngiven SpänningGodkännande

Devidry™ Värmematta

89300000 DEVIdry™ 5589 780 5855 m21 m1 m5 år8 mm17 dB230VKEMA KEUR
89300002 DEVIdry™ 5589 780 5955 m22 m1 m5 år8 mm17 dB230VKEMA KEUR
89300004 DEVIdry™ 5589 780 6055 m23 m1 m5 år8 mm17 dB230VKEMA KEUR
89300006 DEVIdry™ 5589 780 6155 m24 m1 m5 år8 mm17 dB230VKEMA KEUR
89300008 DEVIdry™ 5589 780 6255 m25 m1 m5 år8 mm17 dB230VKEMA KEUR
89300020 DEVIdry™ 10089 780 63100 m21 m1 m5 år8 mm17 dB230VKEMA KEUR
89300022 DEVIdry™ 10089 780 64100 m22 m1 m5 år8 mm17 dB230VKEMA KEUR
89300024 DEVIdry™ 10089 780 65100 m23 m1 m5 år8 mm17 dB230VKEMA KEUR
89300026 DEVIdry™ 10089 780 66100 m24 m1 m5 år8 mm17 dB230VKEMA KEUR
89300028 DEVIdry™ 10089 780 67100 m25 m1 m5 år8 mm17 dB230VKEMA KEUR


Dokumentation



2 Funna Dokument: 2 katalog


Katalog
 
DEVI Produktkatalog 2017
DEVI_produktkatalog_FINAL_2017_version5_webb.pdf (6,1 Mb), Litteraturnummer: VKHLD407, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 15/12 2016
 
DEVI Produktkatalog 2018
DEVI_produktkatalog_FINAL_2018_1804_lowres.pdf (6,1 Mb), Litteraturnummer: VKHLD507, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 18/04 2018