Cables

DEVI Thermon - självbegränsande värmekablar



DEVI Thermon marknadsför en mängd olika självreglerande värmekablar som möter de krav som är specifika för varje applikation inom industrivärmekabelsegmentet. De självbegränsande värmekablarna är utformade specifikt för att bibehålla processtemperatur och frostskydd, på metall- och icke metallrör samt utrustning med fokus på stabilitet och prestanda över lång tid.
Vare sig det gäller enklare frostskydd, avisning eller mer komplicerade industriella applikationer har DEVI kunskap och erfarenhet att ta fram den bäst lämpade tekniska lösningen. Vid mer komplicerade industriella applikationer ges nyttiga variabler genom datorstödda beräkningsprogram, så som maxtemperaturer och effektförluster.


DEVI Thermon - självbegränsande värmekablar

Teknisk data



DEVI Thermon - självbegränsande värmekablar
Best nrNamnE-nrEffekt per meter
(W)
KabellängdEffekt
(W)
Angiven Spänning
(V)

Thermon

98300878 Självbegränsande KSR-2 90W89 350 2390WM 230V
98300880 Självbegränsande KSX 15W 89 350 0915WM 230V
98300881 Självbegränsande KSX 31W 89 350 1031W M 230 V
98300882 Självbegränsande KSX 48W 89 350 1148W M 230 V
98300883 Självbegränsande KSX 64W 89 350 1264W M 230 V
98300884 Självbegränsande HTSX 9W 89 350 139W M 230 V
98300885 Självbegränsande HTSX 18W 89 350 1418W M 230 V
98300886 Självbegränsande HTSX 27W 89 350 1527W M 230 V
98300887 Självbegränsande HTSX 37W 89 350 1637W M 230 V
98300888 Självbegränsande HTSX 48W 89 350 1748W M 230 V
98300889 Självbegränsande HTSX 64W 89 350 1864W M 230 V
98300890 Självbegränsande BSX-OJ 9W 89 350 059 W M 230 V
98300891 Självbegränsande BSX-OJ 15W89 350 0615W M 230 V
98300892 Självbegränsande BSX-OJ 25W 89 350 0725W M 230 V
98300893 Självbegränsande BSX-OJ 32W 89 350 0832W M 230 V
98300894 Självbegränsande BSX-FOJ 9W 89 350 019 W M 230 V
98300895 Självbegränsande BSX-FOJ 15W 89 350 0215W M 230 V
98300896 Självbegränsande BSX-FOJ 25W 89 350 0325W M 230 V
98300897 Självbegränsande BSX-FOJ 32W 89 350 0432WM 230 V
98300898 An & anslut PETK-289 350 19 ST   
98300899 Isoleringsgenomföring 89 350 20 ST   
98300900 Glasfibertejp 12 mm89 350 22 ST   
98300901 Alutejp 50 mm 89 350 21 ST   
98300902 Anslutningssats KSR-2 89 350 24 ST   


Dokumentation



DEVI Thermon - självbegränsande värmekablar
3 Funna Dokument: 1 broschyr och 2 katalog


Broschyr
 
DEVIflex ersätter DTIP
DEVIflex-ersatter-DTIP_VBHQC107_online.pdf (1,1 Mb), Litteraturnummer: VBHQC107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 23/10 2013
 


Katalog
 
DEVI Produktkatalog 2017
DEVI_produktkatalog_FINAL_2017_version5_webb.pdf (6,1 Mb), Litteraturnummer: VKHLD407, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 15/12 2016
 
DEVI Produktkatalog 2018
DEVI_produktkatalog_FINAL_2018_1804_lowres.pdf (6,1 Mb), Litteraturnummer: VKHLD507, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 18/04 2018