DEVIflex™ 10T (DTIP)



DEVIflex™ är en skärmad dubbelledare med ett kraftigt rött PVC-ytterhölje, lämpligt att installera i en rad olika golvkonstruktioner och som frostskydd.

Fördelar:
Enkel att installera
Flexibel kabel
Säker och robust
Lång livstid
DEVIwarranty™ 20-år

Standard:
DEVIflex™ uppfyller kraven i IEC60800:2009

Användning:
Nybyggnation eller renovering
Betonggolv
Frostskydd
DEVIcellTM T för trä- och laminatgolv


DEVIflex™ 10T (DTIP)

Teknisk data



Best nrNamnE-nrEffekt per meter
(W)
KabellängdEffekt
(W)
Angiven Spänning
(V)

Deviflex™ 10T (DTIP)

140F1215 DEVIflex™ 10T89 710 00102m20230
140F1216 DEVIflex™ 10T89 710 01104m40230
140F1217 DEVIflex™ 10T89 710 02106m 60230
140F1218 DEVIflex™ 10T89 710 03108m80230
140F1219 DEVIflex™ 10T89 710 041010m100230
140F1220 DEVIflex™ 10T89 710 061020m205230
140F1221 DEVIflex™ 10T89 710 081030m290230
140F1222 DEVIflex™ 10T89 710 101040m 390230
140F1223 DEVIflex™ 10T89 710 111050m505230
140F1224 DEVIflex™ 10T89 710 121060m600230
140F1225 DEVIflex™ 10T89 710 131070m695230
140F1226 DEVIflex™ 10T89 710 141080m790230
140F1227 DEVIflex™ 10T89 710 151090m920230
140F1228 DEVIflex™ 10T89 710 1610100m990230
140F1229 DEVIflex™ 10T89 710 1710120m1220230
140F1230 DEVIflex™ 10T89 710 1810140m1410230
140F1231 DEVIflex™ 10T89 710 1910160m1575230
140F1232 DEVIflex™ 10T89 710 2010180m1760230
140F1233 DEVIflex™ 10T89 710 2110200m1990230
140F1234 DEVIflex™ 10T89 710 2210210m2050230
140F1407 DEVIflex™ 10T89 710 051015m131230
140F1408 DEVIflex™ 10T89 710 071025m240230
140F1409 DEVIflex™ 10T89 710 091035m365230


Dokumentation





Broschyr
 
DEVIflex ersätter DTIP
DEVIflex-ersatter-DTIP_VBHQC107_online.pdf (1,1 Mb), Litteraturnummer: VBHQC107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 23/10 2013
 


Certifikat
 
20 års utökad DEVI-garanti - DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 SE.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VCHQT207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 26/08 2013
 


Datablad
 
DEVIflex™ 10T (DTIP)
DEVIflex 10T_VDHQQ207_hi-res.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VDHQQ207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 05/09 2013
 


Instruktion
 
DEVI heating cables
DEVI_Cables_VIIWF34F_08090557.pdf (3,2 Mb), Litteraturnummer: VIIWF34F, Språk: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Utgivningsdatum: 16/01 2019
 
Indoor Heating Applications
DEVI_Indoor_08090541_VIFTH4ML.pdf (22,8 Mb), Litteraturnummer: VIFTH54F, Språk: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Utgivningsdatum: 02/09 2013
 
Värmetillämpningar för inomhusuppvärmningoch rörspårning
Indoor_VIFTH407_SE.pdf (4,8 Mb), Litteraturnummer: VIFTH507, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 23/09 2013
 


Katalog
 
DEVI Produktkatalog 2017
DEVI_produktkatalog_FINAL_2017_version5_webb.pdf (6,1 Mb), Litteraturnummer: VKHLD407, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 15/12 2016
 
DEVI Produktkatalog 2018
DEVI_produktkatalog_FINAL_2018_1804_lowres.pdf (6,1 Mb), Litteraturnummer: VKHLD507, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 18/04 2018