Floor Heating Elements

DEVIdry™ Kit



Devidry™ kit består av:
- DEVIdry™ C (controller)
- DEVIdry™ CD (current device)
- DEVIdry™ anslutningsverktyg och aluminiumtjep.

DEVIdry™ Kit finns i två versioner. När underlaget är gjort av trä är DEVIdry™ Kit 55 det rätta valet. Om undergolvet är gjort av betong kan både DEVIdry™ Kit 55 eller DEVIdry™ Kit 100 användas. Golvgivaren i DEVIdry™ Kit 55 säkerställer en maximal golvtemperatur på 30°C och för DEVIdry™ Kit 100 är den maximala golvtemperaturen inställd på 35°C.

Funktioner:
- Click & Plug System
- Inga speciella verktyg krävs

Typiska användningsområden:
- Golvvärme inhomhus
- Vardagsrum, sovrum, övriga rum, källare, etc.


DEVIdry™ Kit

Teknisk data



Best nrNamnE-nrEffekt per m²Längd
(m)
BreddGarantiTjocklekLjuddämpningAngiven SpänningGodkännande

Devidry™ Kit

19911000 DEVIdry™ Kit 5585 811 09   2 År  230VKEMA KEUR
19911001 DEVIdry™ Kit 10085 811 10   2 År  230VKEMA KEUR


Dokumentation



2 Funna Dokument: 2 katalog


Katalog
 
DEVI Produktkatalog 2017
DEVI_produktkatalog_FINAL_2017_version5_webb.pdf (6,1 Mb), Litteraturnummer: VKHLD407, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 15/12 2016
 
DEVI Produktkatalog 2018
DEVI_produktkatalog_FINAL_2018_1804_lowres.pdf (6,1 Mb), Litteraturnummer: VKHLD507, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 18/04 2018