Cables

DEVIasphalt™ 30T



Miljöanpassad, metermärkt värmekabel DEVIasphalt™ 30T 400V för snösmältning av markytor medasfaltsbeläggning.

Kabeln är avsedd att kunna ligga direkt i asfalten och klarar en temperatur av 240 °C.
Kabeln fästes mot underlaget med fästband på ett förläggningsdjup av 30-80 mm. Kabeln är av tvåledartyp vilket underlättar installationen då kabeln endast har en inkopplingsända.


DEVIasphalt™ 30T

Teknisk data



Best nrNamnE-nrEffekt per meter
(W)
KabellängdEffekt
(W)
Angiven Spänning
(V)

DEVIasphalt™ 30 (DTIK)

83900200 DEVIasphalt™ 30T (DTIK)89 792 79308,5 m267400
83900201 DEVIasphalt™ 30T (DTIK)89 792 803017,5 m520400
83900202 DEVIasphalt™ 30T (DTIK)89 792 813035 m1090400
83900203 DEVIasphalt™ 30T (DTIK)89 792 823070 m2160400
83900204 DEVIasphalt™ 30T (DTIK)89 792 8330110 m3225400
83900205 DEVIasphalt™ 30T (DTIK)89 792 8430145 m4295400
83900206 DEVIasphalt™ 30T (DTIK)89 792 8530170 m4955400
83900207 DEVIasphalt™ 30T (DTIK)89 792 8630190 m5770400
83900208 DEVIasphalt™ 30T (DTIK)89 792 8730215 m6470400


Dokumentation



6 Funna Dokument: 1 broschyr, 3 instruktion och 2 katalog


Broschyr
 
DEVIflex ersätter DTIP
DEVIflex-ersatter-DTIP_VBHQC107_online.pdf (1,1 Mb), Litteraturnummer: VBHQC107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 23/10 2013
 


Instruktion
 
DEVI heating cables
DEVI_Cables_VIIWF34F_08090557.pdf (3,2 Mb), Litteraturnummer: VIIWF34F, Språk: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Utgivningsdatum: 16/01 2019
 
Outdoor Heating Applications
DEVI_Outdoor_Heating_Applications_08090542_VIFSV4ML.pdf (34,4 Mb), Litteraturnummer: VIFSV44F, Språk: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Utgivningsdatum: 31/10 2013
 
Outdoor Heating Applications
Outdoor_VIFSV407_SE.pdf (4,8 Mb), Litteraturnummer: VIFSV407, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 30/09 2015
 


Katalog
 
DEVI Produktkatalog 2017
DEVI_produktkatalog_FINAL_2017_version5_webb.pdf (6,1 Mb), Litteraturnummer: VKHLD407, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 15/12 2016
 
DEVI Produktkatalog 2018
DEVI_produktkatalog_FINAL_2018_1804_lowres.pdf (6,1 Mb), Litteraturnummer: VKHLD507, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 18/04 2018