Mats

DEVIasphalt™ 300T matta



Miljöanpassad, metermärkt värmekabelmatta DEVIasphalt™ 300T 400V för snösmältning av markytor med asfaltsbeläggning. Mattan är avsedd att kunna ligga direkt i asfalten och klarar en temperatur av 240 °C.
Kabeln fästes mot underlaget med fästband på ett förläggningsdjup av 30-80 mm. Mattan är av tvåledartyp vilket underlättar installationen då mattan endast har en inkopplingsända.


DEVIasphalt™ 300T matta

Teknisk data



Best nrNamnE-nrEffekt per m2
(W)
Mattans Längd
(m)
Mattans Bredd
(m)
Effekt W
(W)
Angiven Spänning
(V)
Kabelkonstruktion

DEVIasphalt™ 300T (DTIK)

83900162 DEVIasphalt™ 300T (DTIK)89 792 623003,40,55204002-ledare
83900163 DEVIasphalt™ 300T (DTIK)89 792 633007,00,510504002-ledare
83900164 DEVIasphalt™ 300T (DTIK)89 792 6430011,80,517604002-ledare
83900165 DEVIasphalt™ 300T (DTIK)89 792 6530015,80,522854002-ledare
83900166 DEVIasphalt™ 300T (DTIK)89 792 663003,20,757004002-ledare
83900167 DEVIasphalt™ 300T (DTIK)89 792 673004,80,7510504002-ledare
83900168 DEVIasphalt™ 300T (DTIK)89 792 683008,00,7517504002-ledare
83900169 DEVIasphalt™ 300T (DTIK)89 792 6930011,00,7526304002-ledare
83900170 DEVIasphalt™ 300T (DTIK)89 792 7030013,00,7528904002-ledare
83900171 DEVIasphalt™ 300T (DTIK)89 792 7130016,00,7536254002-ledare
83900172 DEVIasphalt™ 300T (DTIK)89 792 7230019,40,7542704002-ledare
83900173 DEVIasphalt™ 300T (DTIK)89 792 7330025,40,7557504002-ledare
83900174 DEVIasphalt™ 300T (DTIK)89 792 7430028,20,7565704002-ledare
83900175 DEVIasphalt™ 300T (DTIK)89 792 753006,01,017704002-ledare
83900176 DEVIasphalt™ 300T (DTIK)89 792 7630012,01,036754002-ledare
83900177 DEVIasphalt™ 300T (DTIK)89 792 7730014,81,042504002-ledare
83900178 DEVIasphalt™ 300T (DTIK)89 792 7830019,01,058404002-ledare


Dokumentation



5 Funna Dokument: 3 instruktion och 2 katalog


Instruktion
 
DEVI heating mats (thin mats)
DEVI_Thin_mats_VIJUA34F_08090558.pdf (2,7 Mb), Litteraturnummer: VIJUA34F, Språk: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Utgivningsdatum: 16/01 2019
 
Outdoor Heating Applications
DEVI_Outdoor_Heating_Applications_08090542_VIFSV4ML.pdf (34,4 Mb), Litteraturnummer: VIFSV44F, Språk: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Utgivningsdatum: 31/10 2013
 
Outdoor Heating Applications
Outdoor_VIFSV407_SE.pdf (4,8 Mb), Litteraturnummer: VIFSV407, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 30/09 2015
 


Katalog
 
DEVI Produktkatalog 2017
DEVI_produktkatalog_FINAL_2017_version5_webb.pdf (6,1 Mb), Litteraturnummer: VKHLD407, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 15/12 2016
 
DEVI Produktkatalog 2018
DEVI_produktkatalog_FINAL_2018_1804_lowres.pdf (6,1 Mb), Litteraturnummer: VKHLD507, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 18/04 2018