DEVIreg Smart



Digital golvvärmetermostat för intelligent reglering av golvvärme via din smartphone.

DEVIreg™ Smart är en programmerbar termostat med timer som kan anslutas till WIFI och DEVIsmart™-appen och styras när och var som helst via din smartphone.
Användargränssnittet är lättförståeligt och intuitivt att arbeta med. Termostatens huvudsakliga funktion är att reglera elektriska golvvärmeelement. Termostaten är endast avsedd för fasta installationer, och tack vare sin specialutformade tvådelade konstruktion är den kompatibel med många olika ramar och givare.
DEVIreg™ Smart installeras snabbt och intuitivt med hjälp av guiden i appen. Den har en vädringsfunktion och ett energisparprogram med bland annat en optimal start-/stoppfunktion som ger önskad temperatur vid rätt tillfälle och kan därför
minska uppvärmningskostnaderna.


DEVIreg Smart

Teknisk data



Best nrNamnE-nrBeskrivning Skala
(°C)
Resistiv last
(W)
IP KlassGaranti
(år)

DEVIreg™ Smart

140F1140 DEVIreg Smart Polar White
(Svensk benämning "Vit")
85 812 56Wi-Fi termostat 16A / 3680W@230V~IP21 
140F1141 DEVIreg Smart Pure White
(Svensk benämning "Polarvit")
85 812 57Wi-Fi termostat 16A / 3680W@230V~IP21 
140F1143 DEVIreg Smart
Svart
85 812 58Wi-Fi termostat 16A / 3680W@230V~IP21 


Dokumentation





Broschyr
 
DEVIreg Smart with DEVIsmart App - End Users M65
VBJWE107_DEVIreg_Smart_EndUser_Leaflet_6p_M65_SE.pdf (1,3 Mb), Litteraturnummer: VBJWE107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 29/08 2016
 


Datablad
 
DEVIreg Smart
sv_DS - DEVIreg Smart.pdf (0,2 Mb), Litteraturnummer: VDLUA107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 15/12 2016
 


Instruktion
 
DEVIreg Smart
DEVIreg_Smart_VIJWF207_08096262.pdf (1,2 Mb), Litteraturnummer: VIJWF207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 26/07 2017
 


Katalog
 
DEVI Produktkatalog 2017
DEVI_produktkatalog_FINAL_2017_version5_webb.pdf (6,1 Mb), Litteraturnummer: VKHLD407, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 15/12 2016
 
DEVI Produktkatalog 2018
DEVI_produktkatalog_FINAL_2018_1804_lowres.pdf (6,1 Mb), Litteraturnummer: VKHLD507, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 18/04 2018