Mats

DEVImat™ Free 150T (DTIF)



DEVImat™ DTIF Free 150 (utan termostat):
Golvvärme, förläggning i golvbruk, bygghöjd 3 mm, på underlag av betong.
Miljöanpassad, självhäftande värmekabelmatta, DEVImat™ DTIF 150 för förläggning i golvbruk under till exempel klinker, plastmatta, trä eller laminatgolv,vid nybyggnation eller renovering. DEVImat™ 150 är endast godkänd för förläggning på underlag av betong.


DEVImat™ Free 150T (DTIF)

Teknisk data



Best nrNamnE-nrEffekt per m2
(W)
Mattans Längd
(m)
Effekt W
(W)
Angiven Spänning
(V)
KabelkonstruktionOhm värde

DEVImat™ Free 150T (DTIF)

140F0445 DEVImat™ Free, DTIF-15089 780 7015021502302-ledare352
140F0446 DEVImat™ Free, DTIF-15089 780 7115032252302-ledare235
140F0447 DEVImat™ Free, DTIF-15089 780 7215043002302-ledare176
140F0448 DEVImat™ Free, DTIF-15089 780 7315053752302-ledare141
140F0449 DEVImat™ Free, DTIF-15089 780 7415064502302-ledare117
140F0450 DEVImat™ Free, DTIF-15089 780 7515075252302-ledare100
140F0451 DEVImat™ Free, DTIF-15089 780 7615086002302-ledare88,1
140F0452 DEVImat™ Free, DTIF-15089 780 77150107502302-ledare70,5
140F0453 DEVImat™ Free, DTIF-15089 780 78150129002302-ledare58,7
140F0454 DEVImat™ Free, DTIF-15089 780 791501410502302-ledare50,3
140F0455 DEVImat™ Free, DTIF-15089 780 801501612002302-ledare44
140F0456 DEVImat™ Free, DTIF-15089 780 811501813502302-ledare39,1
140F0457 DEVImat™ Free, DTIF-15089 780 821502015002302-ledare35,2
140F0458 DEVImat™ Free, DTIF-15089 780 831502418002302-ledare29,3


Dokumentation





Instruktion
 
DEVI heating mats (thin mats)
DEVI_Thin_mats_VIJUA34F_08090558.pdf (2,7 Mb), Litteraturnummer: VIJUA34F, Språk: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Utgivningsdatum: 16/01 2019
 
Indoor Heating Applications
DEVI_Indoor_08090541_VIFTH4ML.pdf (22,8 Mb), Litteraturnummer: VIFTH54F, Språk: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Utgivningsdatum: 02/09 2013
 
Värmetillämpningar för inomhusuppvärmningoch rörspårning
Indoor_VIFTH407_SE.pdf (4,8 Mb), Litteraturnummer: VIFTH507, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 23/09 2013
 


Katalog
 
DEVI Produktkatalog 2017
DEVI_produktkatalog_FINAL_2017_version5_webb.pdf (6,1 Mb), Litteraturnummer: VKHLD407, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 15/12 2016
 
DEVI Produktkatalog 2018
DEVI_produktkatalog_FINAL_2018_1804_lowres.pdf (6,1 Mb), Litteraturnummer: VKHLD507, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 18/04 2018
 


Monteringsanvisning
 
Devimat 100 - 150 Montageanvisning
Installationsbeskriving devimat.pdf (1,0 Mb), Litteraturnummer: VMFTA107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 07/04 2010