Cables

DEVIsafe™ 20T 230V



DEVIsafe™ 20T är en högkvalitativ, flexibel elvärmekabel som uppfyller båda M2-kraven i den tuffa IEC 60800:2009-standarden.

Kabelns runda profil gör det enkelt att installera i utomhusapplikationer som tak och hängrännor eller markapplikationer.

DEVIsafe™ är tillverkad med en fullskärmad 2-ledarkabel och en hård svart UV-skyddad PVC-yttermantel. Högkvalitativa material och robust konstruktion innebär att vi är glada att leverera alla DEVIsafe™-kablar med vårt unika 20-åriga garanti (DEVIwarranty™).


DEVIsafe™ 20T 230V

Teknisk data



Best nrNamnEffekt per meter
(W)
KabellängdEffekt
(W)
Angiven Spänning
(V)
KonstruktionE-nr

DEVIsafe™ 20T (DTCE)

140F1273 DEVIsafe™ 20T206m125230Rund, 2-ledare med skärm89 351 49
140F1274 DEVIsafe™ 20T2012m245230Rund, 2-ledare med skärm89 351 89
140F1275 DEVIsafe™ 20T2017m335230Rund, 2-ledare med skärm89 351 90
140F1276 DEVIsafe™ 20T2025m505230Rund, 2-ledare med skärm89 351 91
140F1277 DEVIsafe™ 20T2033m675230Rund, 2-ledare med skärm89 351 92
140F1278 DEVIsafe™ 20T2042m830230Rund, 2-ledare med skärm89 351 93
140F1279 DEVIsafe™ 20T2050m1000230Rund, 2-ledare med skärm89 351 94
140F1280 DEVIsafe™ 20T2060m1200230Rund, 2-ledare med skärm89 351 95
140F1281 DEVIsafe™ 20T2068m1370230Rund, 2-ledare med skärm89 351 96
140F1282 DEVIsafe™ 20T2085m1700230Rund, 2-ledare med skärm89 351 97
140F1283 DEVIsafe™ 20T20101m2040230Rund, 2-ledare med skärm89 351 98
140F1284 DEVIsafe™ 20T20118m2360230Rund, 2-ledare med skärm89 351 99
140F1285 DEVIsafe™ 20T20135m2685230Rund, 2-ledare med skärm89 352 00
140F1286 DEVIsafe™ 20T20152m3025230Rund, 2-ledare med skärm89 352 01
140F1287 DEVIsafe™ 20T20170m3385230Rund, 2-ledare med skärm89 352 02
140F1288 DEVIsafe™ 20T20194m3895230Rund, 2-ledare med skärm89 352 03


Dokumentation





Broschyr
 
DEVIflex ersätter DTIP
DEVIflex-ersatter-DTIP_VBHQC107_online.pdf (1,1 Mb), Litteraturnummer: VBHQC107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 23/10 2013
 


Certifikat
 
20 års utökad DEVI-garanti - DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 SE.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VCHQT207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 26/08 2013
 


Datablad
 
DEVIsafe™ 20T - 230V
DEVIsafe 20T_230V_VDHQW207_hi-res.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VDHQW207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 05/09 2013
 


Instruktion
 
DEVI heating cables
DEVI_Cables_VIIWF34F_08090557.pdf (3,2 Mb), Litteraturnummer: VIIWF34F, Språk: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Utgivningsdatum: 16/01 2019
 
Outdoor Heating Applications
DEVI_Outdoor_Heating_Applications_08090542_VIFSV4ML.pdf (34,4 Mb), Litteraturnummer: VIFSV44F, Språk: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Utgivningsdatum: 31/10 2013
 
Outdoor Heating Applications
Outdoor_VIFSV407_SE.pdf (4,8 Mb), Litteraturnummer: VIFSV407, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 30/09 2015
 


Katalog
 
DEVI Produktkatalog 2017
DEVI_produktkatalog_FINAL_2017_version5_webb.pdf (6,1 Mb), Litteraturnummer: VKHLD407, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 15/12 2016
 
DEVI Produktkatalog 2018
DEVI_produktkatalog_FINAL_2018_1804_lowres.pdf (6,1 Mb), Litteraturnummer: VKHLD507, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 18/04 2018