Thermostats

DEVIreg™ Touch



Lika självklar att använda som en smartphone erbjuder DEVIreg™ Touch en krångelfri termostat med modern snygg design för diskret installation.

DEVIreg™ Touch är en smart och snygg golvvärmetermostaten med touchscreen. Den är kompatibel med ett flertal olika ramar och givare samt med en innovativ tvådelad ”click-fit”-konstruktion. DEVIreg™ Touch är en snabb och flexibel lösning för näst intill alla typer av elektriska golvvärmelösningar.

DEVIreg™ Touch kan även enkelt kombineras med ett existerande system och med sina avancerade energibesparingsfunktioner är det ett komfortabelt sätt att minska på elräkningen.

Termostaten är enkel att använda och timern tar hand om inställningarna med 15 minuters noggrannhet.

Med hjälp av touchscreenen kan timerinställningarna kopieras från en dag till en annan. Olika temperaturnivåer går också att ställa in för att passa in i användarens dygnsrytm.

Alla dessa fördelar, tillsammans med DEVIs unika 5-års garanti, ger trygghet för både installatörer och slutkonsumenter.

Observera produktnamnen när du beställer. Den nya vita som matchar Exxact har benämningen "Polar white" på engelska.



DEVIreg™ Touch

Teknisk data



Best nrNamnE-nrBeskrivning Skala
(°C)
Resistiv last
(W)
IP KlassGaranti
(år)

DEVIreg™ Touch

140F1064 DEVIreg™ Touch
Pure White
(Svensk benämning "Polarvit")
85 812 49Touchtermostat 16 A / 3680215
140F1069 DEVIreg™ Touch
Svart
85 812 51Touchtermostat 16 A / 3680215
140F1071 DEVIreg™ Touch
Polar White
(Svensk benämning "Vit")
85 812 50Touchtermostat 16 A / 3680215


Dokumentation





AMA-Texter
 
DEVIreg Touch_Bildmapp
Bilder_DEVIreg Touch 2014.zip (7,6 Mb), Litteraturnummer: VRIIA207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 13/01 2014
 


Broschyr
 
Clever. Simple. Beautiful. DEVIreg Touch - intelligent floor heating control
DEVIreg_Touch_2013_EndUser_Brochure_M65_singlepages_low_single.pdf (0,9 Mb), Litteraturnummer: VBGDC102, Språk: Engelska, Utgivningsdatum: 09/09 2013
 
DEVIreg Touch (konsument)
DEVIreg Touch_enduser hand out_VBGDC107_SE_online_low.pdf (0,3 Mb), Litteraturnummer: VBGDC107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 16/07 2012
 
DEVIreg Touch broschyr (professionell)
DEVIreg_Touch_Installer brochure_VBGDB107_SE_online2012_low.pdf (2,6 Mb), Litteraturnummer: VBGDB107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 11/06 2012
 


Bruksanvisning
 
DEVIreg Touch
DEVIregTouch_X012794_VUGDB207.pdf (2,0 Mb), Litteraturnummer: VUGDB207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 31/07 2012
 


Instruktion
 
DEVIreg Touch
DEVIregTouch_X012795_VIGDU207.pdf (2,3 Mb), Litteraturnummer: VIGDU207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 05/12 2012
 


Katalog
 
DEVI Produktkatalog 2017
DEVI_produktkatalog_FINAL_2017_version5_webb.pdf (6,1 Mb), Litteraturnummer: VKHLD407, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 15/12 2016
 
DEVI Produktkatalog 2018
DEVI_produktkatalog_FINAL_2018_1804_lowres.pdf (6,1 Mb), Litteraturnummer: VKHLD507, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 18/04 2018
 


Quickguide
 
DEVIreg Touch Quick Guide
DEVIreg_Touch_Quick_Guide_VQGDB14F.pdf (3,4 Mb), Litteraturnummer: VQGDB14F, Språk: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Utgivningsdatum: 25/10 2013